![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-01463-WEB-L.jpg)
TPC ROȘU D63 ATF 25M
Legrand
TPC ROȘU D63 ATF 25M
REF. 01463
EAN.
3414971491328
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
Transparent | No |
Colour | Red |
---|---|
Model | Pliable |
Shape | Outer side ribbed, inner side plain |
Outer diameter | 63 mm |
Halogen free | No |