![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044218-WEB-R.jpg)
Transformator de comanda si semnalizare - 230 V primar/ 24 V secundar - 1000 VA - borne cu suruburi
OPEN TRANSFORMERS
Legrand
Transformator de comanda si semnalizare - 230 V primar/ 24 V secundar - 1000 VA - borne cu suruburi
REF. 044218
EAN.
3245060442187
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 24-24 V |
Rated apparent power | 1000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 2.32 % |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 199 mm |
Depth | 206 mm |
Degree of protection (IP) | Other |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentație
2 documente
Ghid tehnic
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE