![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044274-WEB-R.jpg)
Transformator de comanda si semnalizare - 230/400 V primar/ 115/230 V secundar - 8000 VA - borne cu suruburi
OPEN TRANSFORMERS
Legrand
Transformator de comanda si semnalizare - 230/400 V primar/ 115/230 V secundar - 8000 VA - borne cu suruburi
REF. 044274
EAN.
3245060442743
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 8000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 2.9 % |
Width | 240 mm |
Height | 390 mm |
Depth | 280 mm |
Degree of protection (IP) | Other |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
UL recogn cULus-20141211-E177328
(0.4 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE