Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-240 V primar /230-240 V secundar - 63 VA
INSTALLATION TRANSFORMERS
Legrand
Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-240 V primar /230-240 V secundar - 63 VA
REF. 042786
EAN.
3245060427863
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 63 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 10.9741121967 % |
Width | 84 mm |
Height | 77 mm |
Depth | 98 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE