![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042855_pw_93458.jpg)
Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-400 V primar /24-48 V secundar - 220 VA
OPEN TRANSFORMERS
Legrand
Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-400 V primar /24-48 V secundar - 220 VA
REF. 042874
EAN.
3245060428747
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 24-24 V |
Secondary voltage 2 | 48-48 V |
Rated apparent power | 220 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 6.3316436309 % |
Width | 96 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 110 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE