Skip to main content
Logo print

Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-400 V primar /24-48 V secundar - 40 VA

OPEN TRANSFORMERS Legrand

Transformator de comanda si semnalizare monofozat - 230-400 V primar /24-48 V secundar - 40 VA

REF. 042870 EAN. 3245060428709
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Built as safety transformer Yes
Built as isolating transformer No
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 24-24 V
Secondary voltage 2 48-48 V
Rated apparent power 40 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 6.1 %
Width 84 mm
Height 77 mm
Depth 98 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version Yes

Documentație

1 document
Ghid tehnic
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)