![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042572-LEGRAND-800.jpg)
Transformator izolator pentru spitale - Monofazic - primar 230 V/ secundar 230 V - iesire 4 kVA
Legrand
Transformator izolator pentru spitale - Monofazic - primar 230 V/ secundar 230 V - iesire 4 kVA
REF. 042572
EAN.
3245060425722
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Secondary voltage 1 | 230-230 V |
Rated apparent power | 4000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 3.2 % |
---|---|
Width | 340 mm |
Height | 410 mm |
Depth | 370 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE