Skip to main content
Logo print

Transformator izolator pentru spitale - Monofazic - primar 230 V/ secundar 230 V - iesire 5 kVA

Legrand

Transformator izolator pentru spitale - Monofazic - primar 230 V/ secundar 230 V - iesire 5 kVA

REF. 042573 EAN. 3245060425739
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Secondary voltage 1 230-230 V
Rated apparent power 5000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 H
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 3.1 %
Width 340 mm
Height 410 mm
Depth 370 mm
Degree of protection (IP) IP21
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Ghid tehnic
1 document