![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042584-WEB-R.jpg)
Transformator izolator pentru spitale - Trifazic - primar 400 V/ secundar 230 V - iesire 8 kVA
Legrand
Transformator izolator pentru spitale - Trifazic - primar 400 V/ secundar 230 V - iesire 8 kVA
REF. 042584
EAN.
3245060425845
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 230-230 V |
Wiring system | YY |
Rated power | 8000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 2.7 % |
---|---|
Width | 470 mm |
Height | 410 mm |
Depth | 340 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE