![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413092-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator pentru sonerie - 230 V/12V - 8 V - 24 VA - 4 module
MODULAR TRANSFORMERS
Legrand
Transformator pentru sonerie - 230 V/12V - 8 V - 24 VA - 4 module
REF. 413092
EAN.
3245064130929
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 8 V |
Max. output power | 24 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
Length | 72 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE