![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413093-LEGRAND.jpg)
Transformator pentru sonerie - 230 V/24V - 12 V - 24-18 VA - 4 module
MODULAR TRANSFORMERS
Legrand
Transformator pentru sonerie - 230 V/24V - 12 V - 24-18 VA - 4 module
REF. 413093
EAN.
3245064130936
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 24 V |
Secondary voltage 2 | 12 V |
Secondary amperage 1 | 1.5 A |
Max. output power | 18 W |
Max. output current | 24 A |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 72 mm |
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |