![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042034-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator pentru sonerii - montare pe perete/cu șurub - 230 V/24 V-12 V - 24-18 VA
Legrand
Transformator pentru sonerii - montare pe perete/cu șurub - 230 V/24 V-12 V - 24-18 VA
REF. 042034
EAN.
3245060420345
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 24 V |
Secondary voltage 2 | 12 V |
Secondary amperage 1 | 1 A |
Secondary amperage 2 | 1.5 A |
Max. output power | 18 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | No |
---|---|
Modular version | No |
Length | 102 mm |
Width | 68 mm |
Height | 42 mm |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE