![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042015-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator pentru sonerii - montare pe perete/cu șurub - 230 V/8 V - 4 VA
Legrand
Transformator pentru sonerii - montare pe perete/cu șurub - 230 V/8 V - 4 VA
REF. 042015
EAN.
3245060420154
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 8 V |
Secondary amperage 1 | 0.5 A |
Secondary amperage 2 | 0.5 A |
Max. output power | 4 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | No |
Modular version | No |
---|---|
Length | 92 mm |
Width | 56 mm |
Height | 42 mm |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE