![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042763-WEB-R.jpg)
Transformator de protectie - 230 V / 12 V - 250 VA - 4 x 4 mm²
Legrand
Transformator de protectie - 230 V / 12 V - 250 VA - 4 x 4 mm²
REF. 042763
EAN.
3245060427634
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Secondary voltage 1 | 12-12 V |
Rated apparent power | 250 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 6.6 % |
---|---|
Width | 215 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 122 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE