![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413097-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator de siguranță - 230 V / 12 sau 24 V - 40 VA
MODULAR TRANSFORMERS
Legrand
Transformator de siguranță - 230 V / 12 sau 24 V - 40 VA
REF. 413097
EAN.
3245064130974
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 40 W |
Max. power loss | 4 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 89 mm |
Width | 66 mm |
Height | 95 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE