![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413090-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator sonerie - 230 V / 8 V - 4 VA
MODULAR TRANSFORMERS
Legrand
Transformator sonerie - 230 V / 8 V - 4 VA
REF. 413090
EAN.
3245064130905
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 8 V |
Secondary amperage 1 | 0.5 A |
Max. output power | 4 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
Length | 36 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE