![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034795-WEB-R.jpg)
Tresa de impamantare - capacitate 6 mm²
Accessories Atlantic
Legrand
Tresa de impamantare - capacitate 6 mm²
REF. 034795
EAN.
3245060347956
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 6 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
Braided | Yes |
Cable width approx. | 12 mm |
---|---|
Length | 200 mm |
Insulated | No |
With connecting lugs | No |
Connection lugs drilled | Yes |
With cable lugs | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE