![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038200-LEGRAND-1000.jpg)
Trusa pentru utilizare pe santier - pentru repere si dispozitive de aplicare CAB 3, papuci Starfix etc.
Legrand
Trusa pentru utilizare pe santier - pentru repere si dispozitive de aplicare CAB 3, papuci Starfix etc.
REF. 038200
EAN.
3245060382001
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Tool box |
---|---|
Material | Steel |
Rollable | No |
With shoulder strap | No |
With telescopic handle | No |
With lock | No |
With foam | No |
With divider | No |
Colour | Grey |
---|---|
Signal-red | No |
Padlock shackle | Yes |
Removable tray | Yes |
Height | 85 mm |
Width | 450 mm |
Depth | 280 mm |