![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-037639-WEB-R.jpg)
Trusa Starfix - pentru papuci cu sectiunea de la 0.5 la 2.5 mm²
Starfix
Legrand
Trusa Starfix - pentru papuci cu sectiunea de la 0.5 la 2.5 mm²
REF. 037639
EAN.
3245060376390
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Insulated cable end sleeves | Yes |
---|---|
Insulated cable connections | No |
Non-insulated cable end sleeves | No |
Non-isolated cable connections | No |
Crimp cable lug for Cu-conductors | No |
Tube cable lug for Cu-conductors | No |
---|---|
With ty-rap | No |
Cable screw glands | No |
With tool | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE