![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653055-WEB-L.jpg)
Tub OVALINE rigid 3,20m Aluminiu pentru extindere orizontală
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Tub OVALINE rigid 3,20m Aluminiu pentru extindere orizontală
REF. 653055
EAN.
3414971194991
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 3200 mm |
Column height | 0-3200 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Mounting flange |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE