![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/15/BT-150569S-WEB-R.jpg)
Turele - caseta de beton turelă 24/30m
Bticino
Turele - caseta de beton turelă 24/30m
REF. 150569S
EAN.
8012199779829
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
---|---|
Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
With cable outlet in cover | No |
---|---|
Lockable cover | No |
Housing material | Aluminium |
Surface protection housing | Anodised |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE