![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638217-WEB-R.jpg)
Turnare cu adeziv 25x40
DLP-S Cable Guide LG
Legrand
Turnare cu adeziv 25x40
REF. 638217
EAN.
3414970974631
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 843 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE