![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/52/LCM-TX30_cotes.jpg)
TX30 - Șină telex GC
Legrand
TX30 - Șină telex GC
REF. CM524260
EAN.
3414972463492
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 2010 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 13 mm |
Slit width | 15 mm |
Material thickness | 1 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 7.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
Load bearing capacity | 0 kN |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Layer thickness surface protection | 55 µm |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE