![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-06143-WEB-R.jpg)
UMERAȘ 3321 25 ALB PAR 5
Legrand
UMERAȘ 3321 25 ALB PAR 5
REF. 06143
EAN.
3414971494299
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
Halogen free | No |
---|---|
Diameter | 25 mm |
Model | Plug-in |
With sleeve | No |
Colour | White |