UNGHI EXTER.DESPĂRȚITOR H65 ALB
DLP Universal Trunking LG
Legrand
UNGHI EXTER.DESPĂRȚITOR H65 ALB
REF. 010633
EAN.
3245060106331
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Depth | 65 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |