![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638102-WEB-R.jpg)
Unghi exterior 15x10mm pt mini-plinta DLP-S distributie
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Unghi exterior 15x10mm pt mini-plinta DLP-S distributie
REF. 638102
EAN.
3245066381022
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 15 mm |
Height | 10 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE