![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611725-WEB-R.jpg)
Unghi exterior 190x50
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Unghi exterior 190x50
REF. 611725
EAN.
3245066117256
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 122 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 203 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE