Unghi exterior 60 la 120° - DLP mono 65x150/195/220 - alb
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Unghi exterior 60 la 120° - DLP mono 65x150/195/220 - alb
REF. 010636
EAN.
3245060106362
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 93 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Height | 67 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE