Skip to main content
Logo print

Unghi exterior pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85

Snap-on Aluminium Trunking LG Legrand

Unghi exterior pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85

REF. 603828 EAN. 3245066038285
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 85 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)