![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075815-WEB-R.jpg)
Unghi exterior variabil 85-120° - pt DLP clipsare directa - 50 x 80 - gri
Snap-on DLP trunking GREY
Legrand
Unghi exterior variabil 85-120° - pt DLP clipsare directa - 50 x 80 - gri
REF. 075815
EAN.
3414970004093
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 85-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE