Skip to main content
Logo print

Unghi exterior variabil 85-120° - pt DLP clipsare directa - 50 x 80 - negru

Snap-on Black Edition DLP Trunking LG Legrand

Unghi exterior variabil 85-120° - pt DLP clipsare directa - 50 x 80 - negru

REF. 075765 EAN. 3245060757656
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 80 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 85-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE01000AB.pdf pdf (0.3 Mo)