![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030292-LEGRAND-1000.jpg)
Unghi exterior variabil - pentru mini-plite DLPlus 60x20 - alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Unghi exterior variabil - pentru mini-plite DLPlus 60x20 - alb
REF. 030292
EAN.
3245060302924
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE