Skip to main content
Logo print

Unghi exterior variabil - pentru plintă DLPlus 80x20 - alb

DLPlus Skirting trunking Legrand

Unghi exterior variabil - pentru plintă DLPlus 80x20 - alb

REF. 033746 EAN. 3245060337469
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
With protective foil No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 80 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)