![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638031-WEB-R.jpg)
Unghi interior 100x50 mm
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Unghi interior 100x50 mm
REF. 638031
EAN.
3245066380315
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Model | Moulded hood |
Angle | 80-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 105 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE