Skip to main content
Logo print

Unghi interior 40x16mm pt mini-plinta DLP-S distributie

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Unghi interior 40x16mm pt mini-plinta DLP-S distributie

REF. 638151 EAN. 3245066381510
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 16 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Autocad 3D
LG-638151.stp ifc (0.06 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)