![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637351-LEGRAND.jpg)
UNGHI INTERIOR 60X60 ALB
Legrand
UNGHI INTERIOR 60X60 ALB
REF. 637351
EAN.
3245066373515
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP3X |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 60 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |