Skip to main content
Logo print

Unghi interior 85° - 95° pentru jgheaburi DLP universale 50x105/195 (2 compart.)

DLP Universal Trunking LG Legrand

Unghi interior 85° - 95° pentru jgheaburi DLP universale 50x105/195 (2 compart.)

REF. 010606 EAN. 3245060106065
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 121 mm
Depth 50 mm
Shape Symmetric
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Model Base unit
Angle 80-100 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 100 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 document
Fișier BIM
2 documente
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)