Skip to main content
Logo print

Unghi interior -DLP din aluminiu 65x150

Universal DLP Aluminium trunking LG Legrand

Unghi interior -DLP din aluminiu 65x150

REF. 011228 EAN. 3245060112288
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 150 mm
Depth 65 mm
Shape Symmetric
Number of covers 2
Cover width 1 65 mm
Cover width 2 65 mm
Cover width 3 0 mm
Model Base unit and cover
Angle 89-94 °
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE00394AA.pdf pdf (0.43 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)