![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075762-WEB-R.jpg)
Unghi interior variabil 80-100° - pt DLP clipsare directa - 50 x 130 - negru
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Unghi interior variabil 80-100° - pt DLP clipsare directa - 50 x 130 - negru
REF. 075762
EAN.
3245060757625
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE