Skip to main content
Logo print

Unghi interior variabil DLP 140x35 - alb

DLP Skirting trunking Legrand

Unghi interior variabil DLP 140x35 - alb

REF. 033715 EAN. 3245060337155
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 140 mm
Height 35 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)