![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030251-LEGRAND-1000.jpg)
Unghi interior/exterior - pentru bagheta DLPlus 32x12.5 - alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Unghi interior/exterior - pentru bagheta DLPlus 32x12.5 - alb
REF. 030251
EAN.
3245060302511
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 32 mm |
Height | 12.5 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE