![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010792-LEGRAND-1000.jpg)
Unghi plan 90 ° - pentru DLP adaptabil 50x195
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Unghi plan 90 ° - pentru DLP adaptabil 50x195
REF. 010792
EAN.
3245060107925
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 252 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 55 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE