Skip to main content
Logo print

Unghi plan 90°- pt DLP clipsare directă - 50 x 130 - alb

Snap-On DLP Trunking LG Legrand

Unghi plan 90°- pt DLP clipsare directă - 50 x 130 - alb

REF. 075643 EAN. 3245060756437
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 182 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 54 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)