![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075724-WEB-R.jpg)
Unghi plan 90°- pt DLP clipsare directă - 50 x 180 - antimicrobian
Snap-On Antimicrobial DLP Trunking LG
Legrand
Unghi plan 90°- pt DLP clipsare directă - 50 x 180 - antimicrobian
REF. 075724
EAN.
3245060757243
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 180 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE