![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603834-WEB-R.jpg)
Unghi plan pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Unghi plan pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85
REF. 603834
EAN.
3245066038346
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE