Skip to main content
Logo print

Unghi plan - pentru profil de pardoseala 75x18mm

Over floor trunking LG Legrand

Unghi plan - pentru profil de pardoseala 75x18mm

REF. 030018 EAN. 3245060300180
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 75 mm
Height 18 mm
Number of channels 0
Material Plastic
Colour Grey
RAL-number 7030
Self-adhesive No
Sealing lip No
With anti-slip layer No
Antimicrobial treatment No
Halogen free No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870325_00.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01471-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)