![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033328-LEGRAND-1000.jpg)
Unghi plan variabil DLPlus 40X16 alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Unghi plan variabil DLPlus 40X16 alb
REF. 033328
EAN.
3245060333287
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 40 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE