UNGHI PLAT 150X50 ALB
DLP Universal Trunking LG
Legrand
UNGHI PLAT 150X50 ALB
REF. 010655
EAN.
3245060106553
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 227 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | No |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 56 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE