Skip to main content
Logo print

Unghi plat 190x50 mm

DLP-S Trunking Legrand

Unghi plat 190x50 mm

REF. 638053 EAN. 3245066380537
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 190 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9010
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)