UNGHI PLAT 195X35/35 BL
Legrand
UNGHI PLAT 195X35/35 BL
REF. 620667
EAN.
3245066206677
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 195 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE